Philips MASTER MHN-SA

Product Description

ผลิตภัณฑ์

MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V
928078415130
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1
928195105129

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Compact quartz metal halide lamps with double-pinch

ประโยชน์

  • Allows compact and very efficient luminaire systems with high precision optics for good beam control and minimal spill light

  • Allows compact and very efficient luminaire systems with high precision optics for good beam control and minimal spill light

คุณสมบัติ

  • Very compact source (Short Arc) with high luminous efficacy and superior color rendering

  • Very compact source (Short Arc) with high luminous efficacy and superior colour rendering

การประยุกต์ใช้งาน

  • Professional sports lighting and floodlighting
  • Professional sports lighting and floodlighting

คำเตือนและความปลอดภัย

  • Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet MASTER MHN-SA en_TH pdf 215.7 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-MASTER MHN-SA
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals