ประเทศไทย - ไทย

Philips MASTER MHN-LA

Product Description

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Compact quartz metal halide lamps with double-pinch

ประโยชน์

  • Allows compact and efficient luminaire systems with precision optics for good beam control and minimal spill light

  • Allows compact and efficient luminaire systems with precision optics for good beam control and minimal spill light

คุณสมบัติ

  • Compact source (Long Arc) with high luminous efficacy

  • Compact source (Long Arc) with high luminous efficacy

การประยุกต์ใช้งาน

  • Professional and semi-professional sports lighting and floodlighting
  • Professional and semi-professional sports lighting and floodlighting

คำเตือนและความปลอดภัย

  • Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet MASTER MHN-LA en_TH pdf 164.1 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-MASTER MHN-LA
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals