Philips MASTERColour CDM-TC

Product Description

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Range of single-ended, very compact, high-efficiency, discharge lamps with a stable colour over lifetime and a crisp, sparkling light

ประโยชน์

  • Long lamp life compared with incandescent and halogen lamps

  • Long lamp life compared with incandescent and halogen lamps

คุณสมบัติ

  • Crisp white light

  • Warm or cool white colour impression with good colour rendering

การประยุกต์ใช้งาน

  • Accent lighting display lighting with sparkling effect
  • Sparkling effect, ideal for accent lighting
  • General and decorative lighting
  • General and decorative lighting

คำเตือนและความปลอดภัย

  • Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TC en_TH pdf 175.9 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TC
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals