ประเทศไทย - ไทย

Signify ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมไฟส่องสว่างระดับมืออาชีพเปิดตัวโซลูชันโคมไฟใหม่
 

16 SEP. 2025

Signify เสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟส่องสว่างสำหรับมืออาชีพ ด้วยโซลูชันไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบโมดูลาร์ที่เชื่อมต่อได้ และไฟส่องสว่างสำหรับสนามกีฬาประสิทธิภาพสูง

 

  • ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมไฟส่องสว่าง ด้วย Signify SunStay Pro gen2 และ SunStay Pro gen2 mini  โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ All in one ที่เชื่อมต่อได้แบบไร้สาย IoT รวมถึง  Signify GreenVision Xceed Pro และ Signify ActiStar โคมไฟสนามกีฬาประสิทธิภาพสูงสำหรับงานระดับประเทศ
  • เตรียมพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไฟส่องสว่างสำหรับมืออาชีพเพิ่มเติม ภายใต้แบรนด์ Signify เริ่มตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป

 

เมืองไอนด์โฮเฟน ประเทศเนเธอร์แลนด์ – Signify ผู้นำระดับโลกด้านระบบไฟส่องสว่าง ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 4 รายการ ได้แก่ Signify SunStay Pro gen2, SunStay Pro gen2 mini, GreenVision Xceed Pro และ ActiStar ซึ่งสะท้อนถึงความก้าวหน้าของบริษัทในด้านโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบโมดูลาร์ และโคมไฟสนามกีฬาที่เน้นประสิทธิภาพสูง

 

การเปิดตัวครั้งนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของ Signify ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟส่องสว่างที่มีคุณภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมต่อ IoT และออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด โดยผลิตภัณฑ์ไฟส่องสว่างสำหรับมืออาชีพภายใต้แบรนด์ Signify จะมีการเปิดตัวเพิ่มเติมในปีหน้าและปีต่อๆไป ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทที่เติบโตขึ้นของแบรนด์ Signify ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟส่องสว่างระดับมืออาชีพ ควบคู่ไปกับแบรนด์ระดับโลกที่เป็นที่รู้จักอย่าง Philips และ Color Kinetics
 
Signify SunStay Pro gen2 และ SunStay Pro gen2 mini เป็นโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร (All in one) ที่สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สาย เหมาะสำหรับหลากหลายพื้นที่ เช่น ทางจักรยาน พื้นที่ในมหาวิทยาลัย และทางเดินเท้า โดยรุ่น mini ได้รับการออกแบบเพื่อความยั่งยืน ด้วยโครงสร้างอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปแบบครบวงจรที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลถึง 80% พร้อมเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวที่สามารถปรับความสว่างตามระดับกิจกรรมโดยรอบ และฟีเจอร์ชาร์จแบบไฮบริดที่ช่วยให้โคมไฟทำงานแบบออฟกริดในวันที่มีแดด และใช้ระบบไฟฟ้าปกติในวันที่มีเมฆมาก รวมถึงแผงโซลาร์เซลล์แนวตั้งเสริมที่ช่วยเก็บพลังงานได้มากขึ้นในช่วงฤดูหนาว ผลิตภัณฑ์ทั้งสองรุ่นจะวางจำหน่ายในตลาดเอเชียภายในปีหน้า 2569
 
Signify GreenVision Xceed Pro เป็นโคมไฟถนนที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับใช้ได้ทั้งในพื้นที่ชนบทและเมือง ด้วยดีไซน์แบบโมดูลาร์ที่ทนทาน ง่ายต่อการบำรุงรักษาและอัปเกรด พร้อมประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานที่ยอดเยี่ยม ด้วยการกระจายแสงที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน ช่วยให้เมืองต่าง ๆ สามารถตอบโจทย์ด้านการใช้งานไฟถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังรองรับพื้นที่ที่ต้องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยตัวเลือกอุณหภูมิสีที่มีสเปกตรัมแสงสีน้ำเงินต่ำ

 

Signify ActiStar เป็นโคมไฟ LED floodlight ระดับสูง สำหรับพื้นที่กลางแจ้งและสนามกีฬา ที่ผสานพลังการส่องสว่างเข้ากับเทคโนโลยีควบคุมทิศทางแสงอย่างแม่นยำ ด้วยดีไซน์โมดูลที่ปรับแต่งได้ ช่วยลดมลภาวะทางแสง และรองรับการออกแบบแสงที่หลากหลายมากกว่าเดิม เพื่อให้ผู้เล่นและผู้ชมมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น มีตัวเลือกที่เหมาะกับโครงการทุกขนาด ตั้งแต่สนามกีฬาในสวนสาธารณะ ไปจนถึงสนามแข่งขันขนาดใหญ่ระดับประเทศ

 

ผลิตภัณฑ์ GreenVision Xceed Pro และ ActiStar จะวางจำหน่ายในภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย แอฟริกา และอเมริกาใต้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2568

 
Mr. Sukanto Aich, Commercial Leader กลุ่มธุรกิจ Professional ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของ Signify กล่าวว่า :

ที่ Signify เราภูมิใจที่ได้ต่อยอดความเป็นผู้นำด้านระบบไฟส่องสว่างที่มีนวัตกรรม ประสิทธิภาพ และความยั่งยืน ด้วยชุดผลิตภัณฑ์ไฟส่องสว่างอัจฉริยะที่เชื่อมต่อได้ พร้อมระบบและบริการภายใต้แบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจ การเปิดตัวโคมไฟกลางแจ้งระดับพรีเมียมภายใต้แบรนด์ Signify ถือเป็นก้าวสำคัญ ที่ทำให้แบรนด์นี้มีบทบาทหลักในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟส่องสว่างสำหรับมืออาชีพของเรา”

 

Mr. Sukanto Aich
Commercial Leader
กลุ่มธุรกิจ Professional ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของ Signify

 

ภายใต้การเปิดตัวครั้งนี้ Signify ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ www.signify.com/th-th ให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์มืออาชีพ ทั้งโคมไฟ หลอดไฟ ซอฟต์แวร์ระบบไฟส่องสว่างที่เชื่อมต่อได้ และบริการต่าง ๆ โดยก่อนหน้านี้ บริษัทได้รวมแบรนด์ Signify MyCreation และ Signify Interact เข้ากับแบรนด์ Signify ซึ่งถือเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม, คลิก ที่นี่

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Signify SunStay Pro gen2 mini

• รุ่นผลิตภัณฑ์: รุ่น Off-Grid (BLE-OG), รุ่น Hybrid (BLE-Hy)

• ไดรเวอร์: แบบคอนโทรลเลอร์ชาร์จแบบรวม (Combo Charge Controller) , แบบหน่วยจ่ายไฟแบบ Hybrid

• ค่าฟลักซ์ส่องสว่าง: ตั้งแต่ 600 ถึง 6,000 ลูเมน (มีทั้งหมด 16 รุ่น LED) ค่าลูเมนจริงขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของแต่ละรุ่น: รุ่น Off-Grid รองรับการทำงาน >3 คืน (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ติดตั้ง) , รุ่น Hybrid รองรับการทำงาน 2 คืน

• กำลังไฟของระบบ: ตั้งแต่ 3 วัตต์ ถึง 45 วัตต์

• ประสิทธิภาพโคมไฟ: สูงสุดถึง 175 ลูเมน/วัตต์ (ขึ้นอยู่กับค่า CCT หรือ CRI ของแต่ละรุ่น)

 

Signify GreenVision Xceed Pro:

• ค่าฟลักซ์ส่องสว่าง: 55,000 ลูเมน (สูงสุด)

• ประสิทธิภาพ: 170 ลูเมน/วัตต์ @ 4000K พร้อมฝาครอบเลนส์แก้ว

• อายุการใช้งาน: 100,000 ชั่วโมง L80 @ Ta 50°C / 100,000 ชั่วโมง L90 @ Ta 35°C

• ตัวเลือกไดรเวอร์หลากหลาย: 1-10V, StepDim, DALI, D4i; รองรับแรงดันไฟ 240/277V

• มีตัวเลือกซ็อกเก็ต NEMA ด้านบน และซ็อกเก็ต Zhaga ด้านบนและด้านล่าง

• ดูแลรักษาโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ (Toolless Maintenance)

• ระดับการป้องกันน้ำกันฝุ่น และกันกระแทก: IP66, IK09

• ข้อต่อปรับมุมได้: ±15° สำหรับติดตั้งด้านข้าง, ±5° สำหรับติดตั้งบนยอดเสา การออกแบบเพื่อความยั่งยืน: ถาดอุปกรณ์ (Gear Tray แบบ ETO), แผงวงจรและเลนส์แบบแยกส่วน เป็นต้น

 

Signify ActiStar:

• กำลังไฟ: 600W / 1200W / 1800W • ค่า CRI: CRI90 (มีตัวเลือก CRI80/70)

• เลนส์แบบลำแสงสำหรับงานกีฬา: S2 / S3 / S4 / S5 / S6 / S7 / S8

• อายุการใช้งาน: 100,000 ชั่วโมง (L70B50 @ Ta 45°C)

• การรับรองมาตรฐาน: CB / EMC / CE / SAA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และการตลาด

บริษัท ซิกนิฟาย คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด

คุณรณวิทย์  ศรฤทธิ์ชิงชัย

Tel: +66 080 165 3945

E-mail: ronnawit.sorraritchingchai@signify.com

About Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) is the world leader in lighting for professionals and consumers and lighting for the Internet of Things. Our Philips products, Interact connected lighting systems and data-enabled services, deliver business value and transform life in homes, buildings and public spaces. With 2021 sales of EUR 6.9 billion, we have approximately 37,000 employees and are present in over 70 countries. We unlock the extraordinary potential of light for brighter lives and a better world. We achieved carbon neutrality in 2020 and have been named Industry Leader in the Dow Jones Sustainability Index for three years in a row. News from Signify is located at the Newsroom, X, LinkedIn and Instagram. Information for investors can be found on the Investor Relations page.

Meydan Bridge

ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

  • Signify's third quarter results 2026

    ตุลาคม 23, 2569

    Signify's third quarter results 2026

  • Signify's second quarter results 2026

    กรกฎาคม 24, 2569

    Signify's second quarter results 2026

  • Capital Markets Day 2026

    มิถุนายน 23, 2569

    Capital Markets Day 2026