Sverige - Svenska

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 168 W, 28560 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Medelstrålande ljusfördelning 32, Säkerhetsklass II, IP66

BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6

Produktbeskrivning

Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Universell för en diameter på 32–76 mm, justerbar, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 28560 lm, 168 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 32, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Två 5-poliga tryckanslutningar

Beställningsnummer: 910925869854
Hela beställningsnumret: 872016947183200

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED240 [LED module 24000 lm]
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 txt 4.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925869854 sv_SE pdf 324.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910925869854_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-910925869854_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 IES
Dialux
ULD File - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 ULD
Relux
ROLF File - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 LDT