Sverige - Svenska

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 44 W, 6612 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Extra Bredstrålande ljusfördelning 10, Säkerhetsklass I, IP66

BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60

Produktbeskrivning

Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Ingång från sidan för en diameter på 48–60 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 6612 lm, 44 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Extra Bredstrålande ljusfördelning 10, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Två 5-poliga tryckanslutningar

Beställningsnummer: 910925866697
Hela beställningsnumret: 871951407963200

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED75 [LED module 7500 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Ja
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925866697 sv_SE pdf 284.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB
Monteringsanvisningar
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910925866697_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925866697_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 IES
Dialux
ULD File - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 ULD
Relux
ROLF File - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 LDT