Sverige - Svenska

Philips DigiStreet-upphängning, Road & street light, 38 W, 6400 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Bredstrålande ljusfördelning 10, Säkerhetsklass I, IP66, SRG6-6

BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB

Produktbeskrivning

Road & street light, Pressgjuten aluminium, Aluminium, Fäste för linupphäng, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 6400 lm, 38 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.382; 0.380) SDCM < 5, CRI70, Bredstrålande ljusfördelning 10, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Skruvkontakt

Beställningsnummer: 912300023970
Hela beställningsnumret: 871869945022900

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED64 [LED module 6400 lm]
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
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedladdningar