Signify DigiStreet-upphängning, Road & street light, 38 W, 6400 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Bredstrålande symmetrisk ljusfördelning 1, Säkerhetsklass I, IP66, SRG6-6
BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB
Produktbeskrivning
Road & street light, Pressgjuten aluminium, Aluminium, Fäste för linupphäng, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 6400 lm, 38 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.382; 0.380) SDCM < 5, CRI70, Bredstrålande symmetrisk ljusfördelning 1, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Skruvkontakt
Specifikationer
- Lampfamiljskod LED64 [LED module 6400 lm]
- Utbytbar ljuskälla Ja
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Typ av ljuskälla LED
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Specifikation
- Garantitid 5 år