Sverige - Svenska

Philips TubePoint gen2

TubePoint Gen 2: mångsidig tunnelbelysning med hög prestanda som håller länge

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Många tunnelmyndigheter har föråldrade tunnelbelysningsanläggningar som snabbt behöver bytas ut, men som bara har en begränsad budget för att uppnå det. TubePoint Gen2 är den perfekta lösningen. Det är den kostnadseffektiva lösningen som är resultatet av många års erfarenhet av tunnelbelysning och undergångsbelysning, kombinerat med den senaste tekniken. Med sin modulära design och toppmoderna LED-arkitektur är TubePoint Gen2 en mångsidig och kostnadseffektiv armatur som uppfyller de strängaste kraven på tunnelbelysning. Dessa tunnelarmaturer är tillverkade av komponenter av högsta kvalitet som är särskilt utformade för tunnlar och utlovar lång livslängd, utmärkta prestanda och låga underhållskostnader. Belysningseffektiviteten och det breda urvalet av optik innebär att antalet armaturer som krävs för en installation kan minskas avsevärt jämfört med konventionella lösningar. Ett högt ljusflöde per watt på systemnivå förbättrar den totala ägandekostnaden. TubePoint Gen2 är en del av TotalTunnel-lösningen för komplett tunnelbelysning. En lösning du kan lita på för mångsidig och högpresterande belysning i trafiktunnlar.

Fördelar

  • Mångsidigt armatursortiment som lämpar sig för alla typer av trafiktunnlar

  • Ekonomisk LED-lösning för scheman för punkttunnelbelysning

Egenskaper

  • Stort urval av optik och ljusflöden

  • Monterings-och anslutningsalternativ

Användning

  • Tunnel
  • Tunnel

Nedladdningar