Sverige - Svenska

Philips TubePoint gen2, Tunnel light, 73 W, 9840 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Symmetrisk, medelstrålande ljusfördelning 11, Säkerhetsklass I, IP66, SRG6-6

BGP235 LED120-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB

Produktbeskrivning

Tunnel light, Pressgjuten aluminium, Mörkgrå, Monteringsfäste med snabbkoppling, medium, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 9840 lm, 73 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Symmetrisk, medelstrålande ljusfördelning 11, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common

Beställningsnummer: 912300024111
Hela beställningsnumret: 871869948293000

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED120 [LED module 12000 lm]
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
Familj

Produkt