Sverige - Svenska

Philips FlowStar Gen2, Tunnel light, 425 W, 57600 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Asymmetrisk, Säkerhetsklass I, IP66, STD

BGB308 LED720/740 DTX1-HT D9 STD MICIO F

Produktbeskrivning

Tunnel light, Rostfritt stål, Stål, Bottenplatta, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 57600 lm, 425 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass I, Standardnivå för överspänningsskydd, Kabel 1,0 m, med Wieland/Adels-kompatibel kontakt, 5-polig, Kontaktdon, 5-poligt

Beställningsnummer: 912300060015
Hela beställningsnumret: 871951423414700

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED720 [LED module 72000 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Ja
  • Antal driftdonsenheter
    3 enheter
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt