Philips FlowStar Gen2
FlowStar Gen2: ser till att trafiken rör sig säkert i kritiska tunnelbelysningsförhållanden
Produkter
Information om produktfamilj
Beskrivning
För de mest krävande förhållandena, där korrosion är ett verkligt hot, vill tunnelägare ha tunnelarmaturer som ger kostnads-, säkerhets- och tillgänglighetsfördelar under hela deras livslängd. Med en högkvalitativ, korrosionsbeständig, helt rostfri konstruktion och dedikerad LED-design levererar FlowStar Gen2 allt detta – och mer. FlowStar Gen2 är en del av TotalTunnel-lösningen. I kombination med belysningsstyrning, kablar och våra tjänster under livscykeln erbjuder dessa tunnelarmaturer högsta prestanda med exakt rätt balans mellan sikt, säkerhet och ekonomi. Tack vare ett högt ljusflöde kan de dessutom minska antalet projektarmaturer som krävs utan att kompromissa med säkerheten. En långvarig och högeffektiv lösning för tunnelbelysning eller underfartsbelysning som håller trafiken säker och i rörelse.
Fördelar
Tillförlitlig och långvarig för trafiktunnlar i mycket korrosiva miljöer
Obestridd korrosionsbeständighet, byggd helt i rostfritt stål
Egenskaper
Högkvalitativt armaturhus i rostfritt stål utan externa aluminiumdelar
Plan topp, inga räfflor