Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1500 W, 170430 lm, 3000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66
BVP528 2470/730 BV A35-NB D9 T35 OUT LO
Nytt
Produktbeskrivning
Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Justerbart monteringsfäste, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 170430 lm, 1500 W, 113 lm/W, 3000 K, (0.438, 0.403) SDCM<5, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd till 10 kV differentialläge, Kontaktdon, 5-poligt, FIFA Quality Pro
Specifikationer
- Lampfamiljskod LED2500 [LED module 250000 lm]
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon -
- Driftdon ingår Ja
- Typ av ljuskälla LED
- Värdetrappa Specifikation
- Garantitid 5 år