Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1500 W, 225330 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66
BVP528 2590/740 BV A35-WB D9 T35 OUT
Nytt
Produktbeskrivning
Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Justerbart monteringsfäste, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 225330 lm, 1500 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd till 10 kV differentialläge, Kontaktdon, 5-poligt, FIFA Quality Pro
Specifikationer
- Lampfamiljskod LED2600 [LED module 260000 lm]
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon -
- Driftdon ingår Ja
- Typ av ljuskälla LED
- Värdetrappa Specifikation
- Garantitid 5 år