Sverige - Svenska

Philips Ledinaire strålkastare med hög effekt, 400 W, 637 mm x 52mm, 48000 lm, 4000 K, CRI80, Symmetrisk

BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB

Produktbeskrivning

637 mm x 52mm, Pressgjuten aluminium, Aluminium och grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 48000 lm, 400 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, CRI80, Symmetrisk, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass I, 6/4 kV kV, Kabel 1,0 m, utan stickkontakt, 3-polig, Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 911401844187
Hela beställningsnumret: 872016976649599

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    -
  • Antal driftdonsenheter
    2 enheter
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Nej
  • Värdetrappa
    Värde
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB txt 3.2 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401844187 sv_SE pdf 248.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instructions BVP166 Ledinaire high wattage floodlights pdf 2.7 MB

Bilder

Product-Photographs-911401844187_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401844187_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB ies 15.6 kB
LDT
LDT File - BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB ldt 11.6 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire Floodlight High Wattage 400W pdf 1.2 MB