Sverige - Svenska

Philips CoreLine Tempo large

En 1:1-ersättare för alla projekt där ljus verkligen är viktigt

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

CoreLine Tempo Large uppfyller CoreLines löfte om innovativa, lättanvända och högkvalitativa armaturer. Det begränsade utbudet av valmöjligheter gör det lätt att hitta det bästa ersättningsalternativet med samma lux-värde för 150W, 250W och 400W HID-ljuskällor. CoreLine Tempo Large har ljusflöden för många olika användningsområden och ett urval av asymmetrisk och symmetrisk optik med hög prestanda. Installationen är enkel tack vare det U-formade universella monteringsfästet och den externa 3-poliga snabbkontakten. Det är en idealisk lösning för utomhusområden som tempostrålkastare för industriella/kommersiella områden, parkeringsplatser etc.

Fördelar

  • Få samma ljusnivåer som din befintliga konventionella lösning och spara samtidigt energi

  • Hög kvalitet med BVP130 Tempo stor strålkastare

Egenskaper

  • Alla standard ljusfördelningar för Ledgine O-plattformen, ljusflödespaket från 16 000 lm upp till 26 000 lm

  • Behandling för motstånd till havsvatten och simbassängskydd som tillval

Användning

  • Gymnastiksalar för allmänt bruk och simbassänger inomhus
  • Fritids- och idrottsanläggningar utomhus, t.ex. basketplaner
  • Hamnar, flygplatser och parkeringsplatser

Nedladdningar