Philips ArenaVision LED gen3.5, 1670 W, 222536 lm, 5700 K, Asymmetrisk, bredstrålande spridningsvinkel
BVP428 2690/857 PSD BV S2 D9 T25 OUT
Produktbeskrivning
Aluminium, Aluminium, Justerbart monteringsfäste, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 222536 lm, 1670 W, 133 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335), Asymmetrisk, bredstrålande spridningsvinkel, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 10 kV differentiell och 10 kV common, Kontaktdon, 5-poligt
Specifikationer
- Lampfamiljskod LED2600 [LED module 260000 lm]
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Typ av ljuskälla LED
- Värdetrappa Specifikation
- Garantitid 5 år