Sverige - Svenska

Philips TownTune Asymmetric, Urban road & street light, 21 W, 2924 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Medelstrålande ljusfördelning 11, Säkerhetsklass II, IP66, STD

BDP265 LED35/740 II DM11 CLO 6MFQQ 62S

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Universell för en diameter på 48–60 mm, justerbar, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt och konstant ljusflöde, Konstant ljusflöde, 2924 lm, 21 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 11, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Standardnivå för överspänningsskydd, Kabel 6,0 m, utan stickkontakt, Internt kontaktdon

Beställningsnummer: 912300024485
Hela beställningsnumret: 871869988455000

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED35 [LED module 3500 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Ja
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt