Produkter
| Produkt | Jämför | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 2 320 | 3000 | 80 | 32,5 | |||
84 | 2 320 | 4000 | 70 | 27,5 | |||
69 | 2 240 | 3000 | 80 | 32,5 | |||
81 | 2 240 | 4000 | 70 | 27,5 |
Information om produktfamilj
Beskrivning
TownGuide Performer-serien består av sex välbekanta men ändå moderna former: Flat Cone, Bowl, Classic Cone, Classic, T och Tzero. Varje armatur kan fås med en klar (PCC), genomskinlig (PCTR) eller frostad (PCF) kupa (förutom Tzero som endast finns tillgänglig med klar kupa). Det finns ett stort urval av ljusflöden och det går att välja mellan neutralvit och varmvit LED, samt olika optikalternativ för användning med lägre monteringshöjd. Det gör det lätt att välja det utförande som passar de specifika kraven för ditt projekt. Dessutom är den förväntade livslängden 100 000 drifttimmar. Utöver detta kan TownGuide Performer användas med flera olika styrsystem, vilket gör armaturen till en integrerad del av smarta energibesparingsprogram. Detta inkluderar LumiStep, DynaDimmer och LineSwitch-reglering och gruppreglering med kodad ljusreglering, samt smidig fjärranslutning med Interact-programvaran för belysningshantering. Installationen är enkel tack vare bajonettanslutningen med inbyggd tätning i stolparmen som gör att armaturen inte behöver öppnas vid installation. ServiceTag ger direktåtkomst till alla relevanta data via ServiceTag-appen, vilket ger enkelt underhåll. Philips har arbetat hårt för att se till att den totala ägandekostnaden (TCO) för armaturen ska vara så låg som möjligt. Eftersom TownGuide Performer är en särskild LED-armatur som är kompatibel med en mängd styrsystem går det att uppnå avsevärda besparingar genom lägre energi- och underhållskostnader.
Fördelar
Sex välbekanta men ändå moderna utföranden i elegant harmoni med omgivningen
LED-ljuskällor tillsammans med en mängd optikalternativ gör det möjligt att hitta den perfekta konfigurationen för specifika användningsområden. De senaste LED-lamporna ökar den visuella komforten för bilister, cyklister och fotgängare.
Egenskaper
Särskild LED-armatur som har optimerats för lägsta totala ägandekostnad
Stort urval av ljusflöden, från 1 200 upp till 12 000lm.