Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 27.5 W, 2320 lm, 4000 K, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6
BDP101 LED40/740 II DM PCF SI 6 62P
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Aluminium, Silver, Stolptopp för en diameter på 62 mm, Strömförsörjningsenhet, reglerande, 2320 lm, 27.5 W, 84 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kabel 6,0 m, utan stickkontakt, Skruvkopplingsplint, 5-polig
Specifikationer
- Lampfamiljskod LED40 [LED module 4000 lm]
- Utbytbar ljuskälla Ja
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Typ av ljuskälla LED
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Prestanda
- Garantitid 5 år