Sverige - Svenska

Philips Copenhagen LED gen2, stor och megastor, Urban road & street light, 164 W, 21174 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-nätverk, Medelstrålande ljusfördelning 50, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6

BSS563LED230/830II GL-DM50 CLOLS850 SRTB

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Polyeten, Vit, Upphängningssats enkel, standard, Strömförsörjningsenhet med DALI- och System Ready-gränssnitt och konstant ljusflöde (inbyggt), Konstant ljusflöde, 21174 lm, 164 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt

Beställningsnummer: 919008634405
Hela beställningsnumret: 871951409081100

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED230 [LED module 23000 lm]
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
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle