Sverige - Svenska

Philips Copenhagen LED gen2, stor och megastor, Urban road & street light, 71 W, 9602 lm, 3000 K, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning 50, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6

BDS563 LED100/830II GL-DM50CLOLS850 C10K

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Polyeten, Vit, Upphängningssats enkel, standard, Strömförsörjningsenhet med DynaDimmer och konstant ljusflöde (inbyggt), Konstant ljusflöde, 9602 lm, 71 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt

Beställningsnummer: 919008634404
Hela beställningsnumret: 871951409080400

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED100 [LED module 10000 lm]
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
Familj

Produkt