Sverige - Svenska

Philips Copenhagen LED gen2, stor och megastor, Urban road & street light, 120 W, 15306 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-nätverk, Medelstrålande ljusfördelning 50, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6

BSS562LED170/830IIGL-DM50CLO-LS850SRTB

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Polyeten, Vit, Upphängningssats enkel, standard, Strömförsörjningsenhet med DALI- och System Ready-gränssnitt och konstant ljusflöde (inbyggt), Konstant ljusflöde, 15306 lm, 120 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt

Beställningsnummer: 919008634399
Hela beställningsnumret: 871951409075000

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED170 [LED module 17000 lm]
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
Familj

Produkt