Sverige - Svenska

Philips Copenhagen City LED gen2 liten, Urban road & street light, 37 W, 4818 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-nätverk, Metronomis medelstrålande ljusfördelning, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-10

BSS761 LED50/830 II MDM GW CLO-SRTB C10K

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Polyeten, Vit, Fäste för linupphäng, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, Konstant ljusflöde, 4818 lm, 37 W, 113 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis medelstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 10 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 919008636277
Hela beställningsnumret: 871951485045300

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    50S [LED module, system flux 5000 lm]
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
Familj

Produkt