Sverige - Svenska

Philips Infraröda lampor för användning på människor

En behaglig värmekälla för dina muskler

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Signify erbjuder två typer av infraröda lampor som kan användas i värmestrålande enheter för användning på människor. Dessa infraröda lampor från Philips har ett våglängdsspektrum med en uttalad topp på cirka 1 000 nm i det djuppenetrerande IR-A-området. IR-A-serien har en större penetrerande kraft, vilket innebär att värmen avleds i en större hudvolym vilket skapar en behagligare och mer diffus värme. Philips infraröda lampor för användning på människor är utformade för att underlätta avslappning av muskelspänningar. Dessa lampor kan användas för att ge värme till människans hud, muskler och leder.

Fördelar

  • Optimal värmepenetration av hud och muskler för en mild och behaglig komforteffekt

  • 90 % av energin överförs som infraröd värme

Egenskaper

  • Designad exklusivt för användning för människor

  • Optimerad design av ljuskällorna för att rikta värmeenergi framåt

Användning

  • Infraröda värmeenheter för hushåll och för professionellt bruk

Varning och säkerhet

  • Vid korrekt användning är det mycket osannolikt att ljuskällan går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du försiktigt ta bort delarna (med handskar eller skyddsverktyg för att undvika att skära dig). Lägg delarna i en förslutningsbar plastpåse och lämna den till din lokala avfallsanläggning för återvinning. Använd inte dammsugare.

  • Följ rekommenderad tid och avstånd för exponering av enheten som den här ljuskällan används med. Längre/närmare än rekommenderad exponering av infraröd värme kan orsaka brännskador eller andra oönskade reaktioner på huden.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Infraröda lampor för användning på människor sv_SE pdf 215.3 kB

Bilder

Family-Photographs-Infraröda lampor för användning på människor
Flera tillgångar - Visuals