Sverige - Svenska

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 600 mm, 7.6 W, 18W TL-D, 3000 K, 1090 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 600 mm, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 1090 lm, CRI 80, 75000 h, 143 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Beställningsnummer: 929004260202
Hela beställningsnumret: 872110304415000

Specifikationer

  • Sockel
    G13 Rotatable end-cap
  • Nominell livslängd
    75 000 h
  • Driftcykel
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8 txt 4.8 kB
Energimärkning
Energy Efficiency Label 929004260202 pdf 68.5 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 244.2 kB
downloads.DIS.title
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929004260202 sv_SE pdf 852.3 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929004260202_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929004260202_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8 IES 8.3 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8 ldt 5.9 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004260302 pdf 663.9 kB