Produkter
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5
929003774102
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5
929003774202
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5
929003774302
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5
929003774402
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5
929003774502
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5
929003774602
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5
929003774702
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5
929003774802
Information om produktfamilj
Beskrivning
CorePro LEDtube InstantFit HF T5 är ett snabbt och enkelt sätt att byta ut T5-lysrör med snabb återbetalningstid. Produkten är utformad med branschledande ballastkompatibilitet och är idealisk för dina dagliga belysningsjobb. Med enkel plug-and-play-installation förbättrar den energieffektiviteten omedelbart och håller längre än konventionella T5.
Fördelar
Enkel, snabb, plug and play-anpassning av konventionella T5
Omedelbara energibesparingar på upp till 50%.
Egenskaper
Hög energieffektivitet 146lm/W
Upp till 50.000 timmars livslängd