Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, 28W TL5 HE, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5

Produktbeskrivning

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 h, 146 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Beställningsnummer: 929003774602
Hela beställningsnumret: 872016929550600

Specifikationer

  • Sockel
    G5
  • Nominell livslängd
    50 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003774602 pdf 67.2 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 199.0 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003774602 sv_SE pdf 814.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-929003774602_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929003774602_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5 ies 21.1 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775102-EPD pdf 696.3 kB