Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5

Produktbeskrivning

CorePro, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 50000 h, 140 lm/W, EEL E, G5, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Beställningsnummer: 929003774102
Hela beställningsnumret: 872016929540700

Specifikationer

  • Sockel
    G5
  • Nominell livslängd
    50 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003774102 pdf 67.4 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 196.4 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003774102 sv_SE pdf 791.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-929003774102_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929003774102_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5 ies 21.0 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003774202-EPD pdf 684.3 kB