Sverige - Svenska

Philips CorePro LEDtube EM/Mains T8

Ett prisvärt sätt att installera eller ersätta T8 LED-lysrör

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips CorePro LED-lysrör är ett snabbt och enkelt sätt att ersätta T8-lysrör eller andra LED-lysrör med en snabb återbetalningstid. Cores utbud av LED-lysrör har inte bara en låg investeringskostnad, utan LED-energieffektiviteten ger även omedelbara besparingar som du kan lita på under lysrörets långa och tillförlitliga livslängd. Dessutom kommer du aldrig att märka skillnad eftersom de har samma lampstorlek och ljusfördelning som lysrörsalternativen. Det finns två sätt att installera de här LED-lysrören: omkoppling av befintliga lysrörsarmaturer så att CorePro LED-lysrören fungerar direkt på elnätet, eller helt enkelt byta ut lysrörständaren mot en LED-tändare som kan användas med dina elektromagnetiska driftdon.

Fördelar

  • Optimerade energibesparingar – cirka 50% mer än lysrörsalternativ

  • Enkel installation – eftermontering eller dra nya kablar

Egenskaper

  • Färgalternativ: 4 000 K och 6 500 K

  • Rätt passform – 600 mm/1 200 eller 1 500 mm

Användning

  • Kontor
  • Banker
  • Skolor
  • Livsmedels- och stora butikskedjor
  • Kommersiell belysning

Varning och säkerhet

  • OBSERVERA: Den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen i installationer med dessa ljuskällor kommer att variera beroende på utförande.

  • Installationen ska utföras enligt installationsdiagrammen som medföljer ljuskällan eller som finns tillgängliga online. Installationen ska utföras av en certifierad fackman

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet CorePro LEDtube EM/Mains T8 sv_SE pdf 1.5 MB

Bilder

Family-Photographs-CorePro LEDtube EM/Mains T8
Flera tillgångar
Video
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Video
Get to know Philips LED tubes mp4 19.7 MB
Video
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
Förpackningsbild
Packaging Image tif 1.8 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-CorePro LEDtube EM/Mains T8
Flera tillgångar