Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8

Produktbeskrivning

CorePro, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h, 112 lm/W, EEL E, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929001875132
Hela beställningsnumret: 871951446960000

Specifikationer

  • Sockel
    G13
  • Nominell livslängd
    50 000 h
  • Driftcykel
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929001875132 pdf 67.5 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 270.5 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929001875132 sv_SE pdf 792.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929001875132_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929001875132_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8 IES 20.8 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8 ldt 15.2 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547402-EPD pdf 704.4 kB