Philips SceneSwitch LED-ljuskällor

Byt ljusinställningar utan att byta ljuskällor

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Vissa situationer kräver ett kallt ljus och ibland passar det bättre med en mjuk varmvit glöd. Med Philips SceneSwitch LED-ljuskällor får du flera olika ljusinställningar i en och samma lampa. Du behöver inte ens en dimmer! SceneSwitch ger dig optimalt ljus för avslappning, hobbyer, rekreation eller arbete. Allt du behöver är din befintliga ljusbrytare – ingen extra installation krävs.

Fördelar

  • Fler ljusinställningar i en enda ljuskälla

  • Plug and Play

Egenskaper

  • Skapa din egen scen med hjälp av en enda ljuskälla och din befintliga strömbrytare

  • Ingen dimmer eller extra installation krävs

Användning

  • För inomhusbruk i öppna armaturer (med öppen konstruktion/fri luftpassage på minst 10 mm)
  • Accent- och allmänbelysning (ex. för hotell, butiker och kontor)

Nedladdningar