Philips CorePro, LEDbulb, B35, Nej, E14, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 h, Glas
LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4
Produktbeskrivning
CorePro, LEDbulb, B35, Nej, E14, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 h, Glas, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9
Specifikationer
- Sockel E14
- Nominell livslängd 15 000 h
- Driftcykel 20 000
- Specificerad livslängd (timmar) 15 000 h
- Lighting Technology LEDbulb
- Mätreferens för ljusflöde Sphere