Philips CorePro, LEDbulb, A60, Nej, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 h, Glas

LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

Produktbeskrivning

CorePro, LEDbulb, A60, Nej, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 h, Glas, 107.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Beställningsnummer: 929001888655
Hela beställningsnumret: 871869977213001

Specifikationer

  • Sockel
    E27
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    20 000
  • Specificerad livslängd (timmar)
    15 000 h
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere

Nedladdningar