Philips Fortimo SLM C 940 1211 L22 2828 G8N

Produktbeskrivning

Philips Fortimo SLM C 940 1211 L22 2828 G8N

Beställningsnummer: 929004820401
Hela beställningsnumret: 872110308321000

Specifikationer

  • Ljusflöde
    5 060 lm
  • Initial färgbeständighet
    3
  • Korrelerad färgtemperatur (Nom)
    4000 K
  • Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
    148 lm/W
  • Färgåtergivningsindex
    90

Nedladdningar