Philips Fortimo SLM C 930 1211 L22 2828 G8N

Produktbeskrivning

Philips Fortimo SLM C 930 1211 L22 2828 G8N

Beställningsnummer: 929004820201
Hela beställningsnumret: 872110308315900

Specifikationer

  • Ljusflöde
    4 805 lm
  • Initial färgbeständighet
    3
  • Korrelerad färgtemperatur (Nom)
    3000 K
  • Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
    140 lm/W
  • Färgåtergivningsindex
    90

Nedladdningar