Philips Fortimo SLM C 927 1203 L09 1619 G8

Produktbeskrivning

Philips Fortimo SLM C 927 1203 L09 1619 G8

Beställningsnummer: 929003940201
Hela beställningsnumret: 872110307444700

Specifikationer

  • Ljusflöde
    1 315 lm
  • Initial färgbeständighet
    3
  • Korrelerad färgtemperatur (Nom)
    2700 K
  • Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
    127 lm/W
  • Färgåtergivningsindex
    90

Nedladdningar