Philips CoreLine Waterproof, (in brown Eco Packaging), 43 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Symmetrisk, Klar, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN
Produktbeskrivning
(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 6000 lm, 43 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, Enkel anslutning och avtagbar kåpa finns för genomgående kabel, 1-fas (interna kablar ingår ej)
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla Nej
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Prestanda
- Garantitid 5 år