Sverige - Svenska

Philips CoreLine waterproof gen3, All-in, 50 W, 28.5 W, L1500 mm, 4600 lm, 5700 lm, 6800 lm, 8000 lm, 4000 K, Symmetrisk, Klar, IP66, IK08, TW3, EL-ready

WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500

Nytt

Produktbeskrivning

L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), All-in, Multi Lumen, 4600 lm, 5700 lm, 6800 lm, 8000 lm, 50 W, 28.5 W, 160 lm/W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Genomgående kabel, 3-fas, Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)

Beställningsnummer: 911401839888
Hela beställningsnumret: 872110333349099

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt