Sverige - Svenska

Philips CoreLine waterproof gen3, All-in, 25 W, 14.6 W, L600 mm, 2400 lm, 2900 lm, 3500 lm, 4000 lm, 4000 K, Symmetrisk, Klar, IP66, IK08

WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU L600

Nytt

Produktbeskrivning

L600 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), All-in, Multi Lumen, 2400 lm, 2900 lm, 3500 lm, 4000 lm, 25 W, 14.6 W, 159 lm/W, 164 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 911401839588
Hela beställningsnumret: 872110333346999

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt