Sverige - Svenska

Philips CoreLine waterproof gen3, All-in, 28.5 W, 16.6 W, L1200 mm, 2700 lm, 3300 lm, 3900 lm, 4600 lm, 4000 K, Symmetrisk, Klar, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200

Nytt

Produktbeskrivning

L1200 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), All-in, Multi Lumen, 2700 lm, 3300 lm, 3900 lm, 4600 lm, 28.5 W, 16.6 W, 161 lm/W, 163 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)

Beställningsnummer: 911401839388
Hela beställningsnumret: 872110333344599

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt