Philips CoreLine waterproof gen3, 50 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Symmetrisk, Klar, IP66, IK08, EL-ready
WT120C G3 80S/840 PSD L1500
Nytt
Produktbeskrivning
L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, DC-driven central nödbelysning, Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)