Philips CoreLine waterproof gen3, 25 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Symmetrisk, Klar, IP66, IK08, EL-ready
WT120C G3 40S/840 PSU WEC3 L1200
Nytt
Produktbeskrivning
L1200 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass I, Vattentät extern 3-polig tryckanslutning, Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)