Philips CoreLine waterproof gen3, 25 W, L600 mm, 4000 lm, 4000 K, Symmetrisk, Klar, IP66, IK08
WT120C G3 40S/840 PSU L600
Nytt
Produktbeskrivning
L600 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning