Sverige - Svenska

Philips CoreLine waterproof gen3, 25 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Symmetrisk, Klar, IP66, IK08, TW3, EL-ready

WT120C G3 40S/840 PSD TW3 L1200

Nytt

Produktbeskrivning

L1200 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass I, 7-polig tryckanslutning, Genomgående kabel, 3-fas, DC-driven central nödbelysning, Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)

Beställningsnummer: 910505106562
Hela beställningsnumret: 872110339008000

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt