Philips CoreLine waterproof gen3, 25 W, L600 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Symmetrisk, Klar, IP66, IK08, TW1
WT120C G3 40S/840 PSD TW1 L600
Nytt
Produktbeskrivning
L600 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Genomgående kabel, 3-fas, DC-driven central nödbelysning