Philips CoreLine waterproof gen3, 37.5 W, L1500 mm, 5800 lm, 4000 K, Symmetrisk, Klar, IP66, IK08, EL-ready
WT121C G3 60S/840 PSU L1500
Nytt
Produktbeskrivning
L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 5800 lm, 37.5 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)