Philips CoreLine waterproof gen3, UltraEfficient, 74 W, L1500 mm, 14000 lm, 4000 K, Symmetrisk, Klar, IP66, IK08
WT120C G3 140S/840 UE PSU L1500
Nytt
Produktbeskrivning
L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 14000 lm, 74 W, 189 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning