Sverige - Svenska

Philips CoreLine waterproof gen3, 75 W, L1500 mm, 12000 lm, 4000 K, DALI, Symmetrisk, Klar, IP66, IK08

WT120C G3 120S/840 PSD L1500

Nytt

Produktbeskrivning

L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 12000 lm, 75 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 910505106546
Hela beställningsnumret: 872110335992600

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt