Sverige - Svenska

Philips CoreLine waterproof gen3, 50 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Symmetrisk, Klar, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 80S/840 PSD L1200

Nytt

Produktbeskrivning

L1200 mm, Polykarbonat, Grå, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, DC-driven central nödbelysning, Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)

Beställningsnummer: 910505106545
Hela beställningsnumret: 872110335991900

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt